Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4305T01

DeltaV™ LS IS DI NAMUR CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital LS (Solucionador Lógico), IS (intrinsecamente seguro) (CHARM) para sensores NAMUR.

Tipos de sensores
Sensores NAMUR, Contatos secos
Nível de detecção para LIGADO
>2,1 mA
Nível de detecção para desligado
<1,2 mA
Impedância do canal
1 kOhm ±10%
Tensão úmida
8 VCC ± 1 VCC
Capacidade de detecção de falha
Sensores NAMUR ou pacote de resistor de campo, Curto-circuito garantido: <100 Ω, Status bom garantido: 360 Ω a 20 kΩ, Circuito aberto garantido: > 75 kΩ
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a norma EN 60079-11. Valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
28 mA máx. a 24 VCC ± 10%
Dissipação de calor CHARM
0,57 W
Tipo de canal configurável
Alteração do sensor discreto de estado ou contato seco <2 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas