Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4310T01

DeltaV™ LS IS RTD CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização RTD IS (intrinsecamente seguro) (CHARM) projetado para uma entrada RTD.

Tipos de sensores
Entrada RTD - Consulte a folha de dados
Configuração do sensor
2 fios, 3 fios ou 4 fios
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Precisão
Consulte a folha de dados
Repetibilidade
0,05% do span
Resolução
Conversor A/D de 24 bits / Depende do tipo do sensor
Calibração
Não exigido
Corrente de excitação do sensor
0,5 mA nas configurações de 2 e 4 fios, 0,25 mA em 3 fios
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a norma EN 60079-11. Valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo de 23 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,60 W
Rejeição do modo comum CC/50/60 Hz
90dB típicos
Detecção de sensor aberto
Sim

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas