Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8102-HO-IP

Saída analógica de 8 canais PAC8000, com HART para 4-20 mA

Product Description

Saída analógica de 8 canais PAC8000, com HART para 4-20 mA

Part Number
8102-HO-IP
Tipo e quantidade de saídas analógicas
Oito pontos 4-20mA com saídas isoladas; circuitos de campo não inflamáveis
Resolução e Velocidade
12 bits; 20ms; HART de 0,75s
Consumo de corrente
Energia do sistema de 150 mA; energia de campo de 300 mA
Detecção de falhas
Detecção de circuito aberto e curto-circuito
Capacidades de HART
HART pass-through, variável de HART e relatórios de status

Características

  • A E/S do PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas classificadas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais field (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade se forem danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico e abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles fornecem suporte e interconectam o BIM ou controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, e transportam o endereço, dados e linhas de energia do barramento de trilho interno.
  • Detecção de circuito aberto e curto-circuito
  • Posicionadores de válvula e indicadores remotos,

Documentação e desenhos