Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8205-TI-IS

Entrada de THC/mV intrinsecamente segura de 8 canais do PAC8000

Product Description

Entrada de THC/mV intrinsecamente segura de 8 canais do PAC8000

Número da peça
8205-TI-IS
Quantidade e tipo das entradas analógicas
8 pontos; termopar e mV; intrinsecamente seguras
Resolução e velocidade
16 bits; 600 ms
Consumo de corrente
120 mA no sistema
Detecção de falhas
Detecção de circuito aberto na fiação de campo
Capacidades especiais
B, E, J, K, N, R, S ou T para EN 60584-1: 1995; W3 e W5 para ASTM E 988-96, K e L russos para rOCT 3044-84 com compensação de junção fria interna ou remota

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Compensação de junção fria (interna ou remota)
  • Linearização por termopar integrada
  • Canais independentemente configuráveis
  • Detecção de circuito aberto na fiação de campo

Documentação e desenhos