Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8522-EB-MT

Interface de barramento Ethernet do PAC8000

Product Description

Interface de barramento Ethernet do PAC8000

Número da peça
8522-EB-MT
Adaptador de rede/uso
Conexões Ethernet de alta velocidade com redundância dupla
Finalidade
Transferência de comunicações Ethernet sem interrupção
Consumo de corrente
15 mA a 10,9 ~ 12,6 V CC
Detecção de falhas
Monitoramento de falha de alimentação integrado
Capacidades de HART
HART pass-through de variáveis de status e do processo

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Configuração e reconfiguração on-line
  • HART pass-through de variáveis de status e do processo
  • Monitoramento de falha de alimentação integrado
  • Suporte a módulos de E/S de zona 2/2 (81xx) e zona 2/1 (82xx)

Documentação e desenhos