Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8913-PS-AC

Fonte de alimentação do PAC8000 para Classe 1 Div 2 (12 V CC de 5 A e 24 V CC de 5 A, entrada CA)

Product Description

Fonte de alimentação CC para módulos intrinsecamente seguros do PAC8000 (8 módulos)

Número da peça
8913-PS-AC
Entrada de campo para módulo de potência
Entrada de 85~264 V CA; saída de 5 A a 24 V CC e 5 A a 12 V CC
Uso
Capacidades de redundância ao emparelhar cada fonte de alimentação a uma segunda fonte de alimentação.

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Potência nominal máxima com temperatura ambiente operacional superior a 70 °C

Documentação e desenhos