Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8920-PS-DC

Fonte de alimentação CC para módulos intrinsecamente seguros do PAC8000 (8 módulos)

Product Description

Fontes de alimentação desenvolvidas especificamente para uso com o SafetyNet do PAC8000, são utilizadas para alimentar o controlador e módulos de E/S do SafetyNet.

Número da peça
8920-PS-DC
Entrada de campo para módulo de potência
Entrada de 24 V CC; saída de 5 A a 12 V CC; alimentação para módulos 2/1 (IS)
Uso
Alimentação para módulos 2/1 (IS) com suporte para redundância de divisão da carga

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Capacidade de 5 A
  • Suporta divisão da carga para redundância

Documentação e desenhos