Emerson-P-AgileOps Database

DeltaV™ AgileOps Database

Product Description

O AgileOps oferece um repositório central para visualizar, configurar e gerenciar todos os dados de eventos e alarmes. O banco de dados on-line, compatível com ISA 18.2 e IEC 62682, aprimora enormemente a sua capacidade de auditar e racionalizar alarmes, fornecendo uma visão unificada de todas as configurações do sistema de controle.

Características

  • O AgileOps Database é uma solução on-line que monitora o sistema de controle quanto a mudanças, detecta alarmes novos e excluídos e orienta o processo de trabalho para racionalizar os alarmes. O AgileOps permite aos usuários aplicar propriedades de alarme, indicar valores aprovados e revisões sugeridas e capturar causas, consequências, ações e outros dados de alarme. Com o AgileOps Database, os usuários podem visualizar a configuração por ponto.
  • O AgileOps está em conformidade com os padrões API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 e é projetado para ajudar a atender a esses padrões quando utilizado com os serviços de racionalização de alarmes da Emerson.
  • Além do DeltaV™, o AgileOps é compatível com muitos sistemas de controle, incluindo Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 da DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, fornecendo assim uma solução completa para um site inteiro com um ou vários fabricantes de sistemas de controle. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.

Documentação e desenhos