Emerson-P-asset management tag

Tag de gestão de ativos

Product Description

As tags de gestão de ativos são dispositivos intrinsecamente seguros que usam a tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para permitir a identificação digital e o rastreamento de equipamentos da planta.

Características

  • Construção robusta — A Tag de Gestão de Ativos tem uma construção robusta de plástico fenólico adequado para ambientes industriais hostis. O projeto à prova d'água é resistente a UV (ISO 4892-2), chama (UL 94 VO), vibração (IEC 68.2.6), choque (IEC 68.2.29) e impacto (IECIK06).
  • Versatilidade de montagem — Fácil instalação em novos conjuntos fornecidos de fábrica ou na base instalada existente utilizando um invólucro, garfo ou montagem universal.
  • Intrinsecamente seguro — Certificado para uso em locais perigosos para ambientes com gás e poeira.
  • Interface do usuário do cliente — Ao seu alcance, obtenha com rapidez e precisão as informações do ativo com o software Asset Connect projetado para se comunicar com a Tag de Gestão de Ativos. A versão em aplicativo está disponível para baixar via Google Play ou Apple App Store.
  • Identificação de ativos — Descubra a identidade de uma válvula com uma varredura e aproveite as informações detalhadas para fins de inventário e manutenção. Torne a coleta de informações de ativos mais segura, rápida e precisa. Reduza a necessidade de entrada de dados dispendiosa com caneta e papel, que é demorada e propensa a erros
  • Segurança e eficiência — Adquira informações sobre válvulas em áreas difíceis de alcançar ou classificadas, escaneando a tag a uma distância segura. Use o leitor portátil RFID para ler e escrever tags e registrar observações de reparo e recertificação em tempo real. Evite o longo processo de localização ou raspagem de placas de nomes para descobrir informações de ativos.
  • Manutenção proativa — Os dados de equipamentos atuais e precisos permitem uma abordagem mais proativa de manutenção e gerenciamento da planta.
Limites de temperatura
Operacional: –40 °C a 85 °C (–40 °F a 185 °F)
Armazenamento: –40 °C a 90 °C (–40 °F a 194 °F)
Frequência de operação
860–960 MHz (Mundial)
Materiais de construção
Invólucro da tag: PPS, sulfeto de polifenileno
Suporte de montagem: aço inoxidável 316
Parafusos de montagem: aço com cromato de zinco compatível com RoHS
Estilos de montagem
Invólucro
Garfo
Universal
Distância mínima de faixa de leitura/gravação
Faixa de leitura de 20 pés (6,09 m)
Faixa de gravação de 1 pé (0,30 m)
Aprovações para áreas classificadas
FM (EUA/Canadá) intrinsecamente seguro (consulte D104401X012)
ATEX intrinsecamente seguro (consulte a D104402X012)
IECEx intrinsecamente seguro (consulte D104403X012)
Classificações elétricas
Tipo 4X, IP68.

Documentação e desenhos