Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-bC6L17A7A0ZHF

Módulo COM Express robusto bCOM6-L1700 com AMD RX-427BB da 2ª Geração de 2,7 GHz, ECC de 8 GB

Product Description

Os módulos de computador COM Express são perfeitos para OEMs que desenvolvem plataformas de computação para ambientes industriais ou agressivos e quando a aceleração do ciclo de projeto e a redução dos custos de validação forem essenciais. Disponíveis com processadores de arquitetura x86 da Intel e da AMD.

Número da peça
bC6L17A7A0ZHF
Família COMe
bCOM6-L1700 com AMD Série R da 2ª Geração
CPU
AMD RX-427BB de 2,7 GHz
Potência da CPU
35 W
Núcleos / frequência
4
Memória
ECC de 8 GB
Armazenamento
Nenhum
Ethernet
Uma porta 10/100/1000BASE-T
USB
Quatro portas USB 3.0, oito portas USB 2.0
Sistema operacional
Suporte para Win 7, Win 10, Linux, VxWorks
Temperatura de operação
-40 °C a +85 °C

Características

  • Design robusto com processador e memória soldados
  • Os mais recentes processadores Intel com arquitetura Core e Xeon
  • Tamanho básico compatível com COM Express Pinagem de conector tipo 6
  • Gerenciamento térmico dinâmico com tecnologia de resfriamento patenteada que suporta uma ampla faixa de temperatura de operação sem degradação ou estrangulamento de desempenho

Documentação e desenhos