Emerson-P-Calibration Validation Service for Instruments

Serviço de calibração e validação para instrumentação de medição

Product Description

A Emerson ajuda a restaurar a precisão dos dados, o desempenho e o controle do processo à sua instrumentação com nosso serviço de Calibração e Validação. Nosso pessoal de serviço certificado de fábrica pode ajudar a fornecer a experiência necessária para garantir que você atenda aos requisitos precisos de medição de dados e regulamentos da indústria em sua instalação. Você pode enviar sua instrumentação de medição ao Centro de Serviço Emerson mais próximo de você para ser calibrada e verificada ou podemos realizar calibrações e verificações de campo em sua instalação.

Detalhes do serviço

O pessoal de serviço certificado de fábrica da Emerson pode calibrar e validar toda a instrumentação de medição para proteger o desempenho e a precisão de seus produtos para que você possa:

  • Alcançar os resultados desejados
  • Evitar tempo de inatividade
  • Cumprir os requisitos regulatórios locais e nacionais
  • Garantir a confiança em sua instrumentação de medição

  • Calibração programada:
    a precisão do produto pode variar com o tempo, especialmente se esses dispositivos estiverem sujeitos a vibrações, choques e condições operacionais adversas, o que pode causar variações pequenas, mas críticas. Nosso pessoal de serviço certificado de fábrica pode diagnosticar, verificar e calibrar seus dispositivos de acordo com as especificações de fábrica.

    A Emerson garante que seus requisitos de calibração programada e periódica sejam atendidos por meio do planejamento e execução de todas as atividades, para que seu pessoal possa se concentrar em outras tarefas críticas.


    Serviços de calibração e verificação no local:
    a Emerson oferece serviços locais de calibração e validação para toda a instrumentação de medição da Emerson. Nossa equipe de serviço certificada pela fábrica pode auditar a operação de seus ativos de instrumentação para garantir o desempenho dentro das especificações e recomendar as práticas econômicas recomendadas para aumentar a confiabilidade e a eficiência da manutenção.


    Calibrações do centro de serviços
    : a calibração de sua instrumentação de medição simplifica a conformidade normativa e otimiza os processos, melhorando a qualidade e o rendimento por meio da redução da incerteza.

    Em nossos Centros de Serviços Emerson, nossa rede global de serviços de calibração credenciados pela ISO/IEC17025 oferece cobertura completa de calibração para calibrações de fluxo de massa, densidade, temperatura, pressão e volume, com incertezas de fluxo de massa bem baixas (0,017%) e incertezas de densidade bem baixas também (0,03%).

    As ofertas de calibração incluem:

  • Calibrado usando medidores de referência rastreáveis NIST
  • Como Encontrado/Como Deixado com calibrações de vários pontos e faixas personalizadas
  • Participação de testemunha do cliente
  • Conformidade com os pesos e medidas/requisitos de transferência de custódia

  • Benefícios dos serviços de calibração e validação da Emerson:

  • Manutenção rápida com parada programada de calibração rápida
  • A equipe de serviço de campo certificada faz o diagnóstico e verifica a calibração de acordo com as especificações de fábrica
  • Receber inspeção "como encontrado" e resultados de dados "como deixado"
  • Certificado de calibração e relatório de teste de inspeção fornecido para seus registros
  • Os métodos de medição e equipamentos de teste usados na inspeção e validação são rastreáveis ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e outros padrões nacionais.
  • Rastreabilidade pela ISO 9001, ISO17025, ISO 10474.21, EN 10204.21, conforme aplicável
  • Documentos