Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-DataFrame Data Maintenance Software

Software de manutenção de dados DataFrame™

Product Description

O software de manutenção de dados DataFrame™, da Emerson (anteriormente GeoFields), permite que usuários autorizados gerenciem e editem dados corporativos de dutos com a versatilidade e familiaridade de um aplicativo GIS para desktop. O eficiente software captura dados essenciais em um banco de dados central e comum para agilizar as atividades de manutenção de dados por meio de fluxos de trabalho do projeto. Ele também atualiza continuamente os conjuntos de dados relacionados, ao mesmo tempo em que gerencia informações de manutenção tediosas e complexidades enigmáticas do banco de dados em segundo plano, garantindo que os usuários possam se concentrar na melhoria dos dados empresariais. Poderosos fluxos de trabalho de edição e aprovação melhoram a experiência do usuário, com níveis de autorização para os usuários que determinam quais tarefas vários usuários podem executar e os direitos de edição de tubulação de cada usuário. Quaisquer alterações feitas nos dados de dutos são capturadas no sistema, com todas as mudanças facilmente acessíveis a toda a empresa e disponíveis em todos os aplicativos. Além disso, ferramentas incorporadas de gestão da qualidade garantem que os funcionários de toda a empresa possam confiar nos dados para análises e relatórios.

Características

  • A edição integrada da localização da tubulação permite que os usuários executem a edição da linha central, redirecionamentos, configuração de posicionamento, retiradas, substituições e refinamento usando a interface baseada em mapa.
  • Todas as edições aprovadas são atualizadas no banco de dados comum, e as alterações são disponibilizadas para todos os usuários por meio de qualquer aplicativo de dados corporativo.
  • As ferramentas de admininistração facilitam a revisão e aprovação dos dados a serem publicados no conjunto de dados de produção, bem como os detalhes por trás das edições que ocorreram, garantindo que nenhuma edição seja publicada sem a aprovação do administrador.
  • O software permite melhoria contínua da qualidade dos dados e permite que os usuários refinem os ativos de dados de tubulação.
  • As ferramentas de controle de qualidade corrigem lacunas e sobreposições nos dados e sempre verificam se os locais inseridos são válidos por encontrar, registrar e corrigir dados incorretos, resultando no conjunto de dados mais preciso e completo.
  • Todas as mudanças no status de dutos, seja de todo o segmento ou de um sub segmento durante uma retirada ou abandono, são capturadas no conjunto de dados e proliferadas para os recursos relacionados ao duto, garantindo que a equipe possa avaliar com precisão o status atual do duto.
  • O acesso do usuário é baseado em direitos que determinam os tipos de edições que podem ser feitas pelo tipo de utilizador e se o usuário tem aprovação e autorização para publicação; todas as edições são revisadas na área de trabalho da ArcGIS antes de serem publicadas para a comunidade de usuários em geral.
  • Todas as edições, aprovações e publicações são marcadas com o tempo e o usuário, melhorando o gerenciamento com o arquivamento de todas as edições no banco de dados da empresa, à medida que projetos orientados para tarefas com fluxos de trabalho que até mesmo novos funcionários podem seguir facilmente.
  • O software também fornece suporte completo para os sistemas de estacionamento, incluindo a resolução de estações ambíguas conforme construídas, gestão de equações de estações e dados de série de estações e atualização dinâmica do posicionamento absoluto (ou contínuo) à medida que ocorrem as edições.

Documentação e desenhos