Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-1902

Duas entradas de alimentação seguras do RSTi-EP, 24 V CC

Product Description

O sistema de E/S remota do RSTi-EP é ideal para aplicações industriais de internet. Ele apresenta uma faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade “plug and play” e alta densidade de canais.

Número da peça
EP-1902
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
Entrada de alimentação segura de 2 pontos; Liga < 2 s; Desliga < 20 ms
Tensão de alimentação e tensão on/off
24 V CC; máx. de 10 A (apenas para suporte às entradas dedicadas)
Consumo de corrente Isys e Iin
8 mA, 20,4 - 28,8 VCC; 45 mA
Nível de segurança
SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), PLe e Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), referente à cadeia de segurança inteira
Redundância do sistema
PNSR

Características

  • Suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 ED/SDs em 20 ms.
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação “plug and play”

Documentação e desenhos