Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-7631

RSTi-EP — Módulo de potência, RSTi–EP com 1 canal, 24 V CC, 10 A de fluxo de saída

Product Description

O sistema remoto de E/S do RSTi-EP é ideal para aplicações de internet em ambiente industrial. Ele apresenta uma faixa de temperatura de funcionamento estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade do tipo “plug and play” e alta densidade de canal.

Número da peça
EP–7631
Entrada do módulo de potência — uso em campo
1 canal; 24 V CC, Fluxo de entrada 10 A
Indicadores
Status do LED
Consumo de corrente — Isys e Iin
10 mA, 20,4–28,8 V
Interfaces de rede
PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherCAT
Redundância do sistema
PNSR

Características

  • Oferece suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação do tipo “plug and play”

Documentação e desenhos