Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EPXCPE220

Controlador PACSystems™RSTi-EP CPE220

Product Description

Usando o mesmo tempo de execução e conjunto de ferramentas de alto desempenho que o controlador grande PACSystems RX3i, o controlador compacto RSTi-EP CPE220 oferece grande capacidade de controlador lógico programável (PLC) em um formato pequeno, econômico e pronto para IIoT para que os fabricantes de máquinas (OEMs ) não precisem sacrificar o desempenho pelo preço. Com segurança projetada, além de programação e comunicações abertas integradas, ele simplifica a conectividade com plataformas externas de software de análise, reduzindo custos e complexidade para OEMs e usuários finais. O CPE220 oferece 2 MB de memória do usuário, lida com até 32 dispositivos PROFINET e até 2.048 E/S digitais e 32128 analógicas.

Número da peça
EPXCPE220
Fator de forma
Backplane integrado
Memória de usuário
2 MB de NvRAM
E/S do sistema
E/S discreta de 2048 bits, 32128 de palavras para E/S analógica
Módulos de E/S locais
64
Compatível com redundância
Mestre/Cliente de MRP
Portas Ethernet
Uma porta de 100/1000 Mbps e um switch de 2 portas de 100/1000 Mbps
Protocolos de Ethernet
Cliente/servidor SRTP, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, passagem HART, DNP3 Outstation
Protocolos de porta/seriais
Um RS232 /ASCII serial, Modbus RTU-escravo
Interface USB
Duas USB A2.0
Cartão de memória
Um Micro SD
Ambiental
–40°C a 70°C
Alimentação
24VDC +/–25%
Aprovações de agências reguladoras
UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zona 2
Aprovações marítimas
ABS, BV, DNV e GL

Características

  • Ferramentas de programação como a com base em tags, uma biblioteca de códigos reutilizáveis e um modo de edição de testes para obtenção de resolução de problemas on-line aprimorada
  • Ambiente agradável que pode ampliar a flexibilidade do design e melhorar a eficiência da engenharia e a produtividade
  • Recursos de rede de E/S em tempo real, agora com até 3 portas Ethernet de 1 Gbps, com suporte integrado para PROFINET, OPC UP, Modbus/TCP e DNP3, também adicionam dispositivos de terceiros com facilidade.
  • Execute atualizações de aplicativos de toda a frota via pen drive sem precisar conectar um laptop. Armazene variáveis de aplicação em um cartão SD do User Logic, permitindo parâmetros portáteis de ajuste de unidade individual.
  • Certificado Achilles 2 pela eficiência contra ataques de serviço. Boot seguro para evitar aplicativos maliciosos e sistemas operacionais “não autorizados”. O suporte padrão para comunicações criptografadas OPC UP Secure significa que você pode monitorar e controlar sua aplicação de qualquer lugar com confiança.
  • Mais de 40 módulos de E/S e módulos de interface especiais, incluindo a ligação de ES, o que significa que você pode conectar sensores e dispositivos para sua aplicação específica com um clique

Documentação e desenhos