Emerson-P-IC086SLM082

Switch industrial gerenciável de 10 portas

Product Description

Desenvolvidos para as áreas de processos industriais, os switches Ethernet devem funcionar em ambientes severos, sujeitos a temperaturas extremas, umidade e vibração. Ao substituir redes proprietárias por uma rede local Ethernet e switches Ethernet da PACSystem, as indústrias poderão aprimorar a confiabilidade da rede e simplificar a implantação.

Número da peça
IC086SLM082
Gerenciável
Sim
Portas RJ45 de 10/100Base–T (X) com função Auto para alternância entre MDI/MDIX
8
Portas SFP 100/1.000Base–X
2
Padrão Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: controle de fluxo IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: marcação VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: autenticação IEEE 802.1AB: LLDP
Padrão Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: controle de fluxo IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: marcação VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: autenticação IEEE 802.1AB: LLDP

Características

  • Faixa de temperatura estendida. Desenvolvido para funcionar em ambientes severos
  • Design compacto. Tamanho do painel e custo de instalação reduzidos.
  • Entradas de potência redundantes para ajudar a assegurar o tempo de funcionamento do sistema
  • Tecnologia para rápida recuperação da rede. A taxa de recuperação rápida (<10 ms) protege os dados de missão crítica dos problemas de mau funcionamento da rede
  • Habilitar/desabilitar portas, segurança de porta baseada em MAC
  • Ferramenta para configuração de rede com base na web. Simplifique a configuração, a manutenção e a implantação da rede

Documentação e desenhos