Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694ALG392

Módulo de saída analógica RX3i, corrente/tensão, 8 canais

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694ALG392
Quantidade e tipo das saídas analógicas
8 canais; 0 V a +10 V, -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Resolução e velocidade
16 bits; 8 ms
Consumo de corrente
110 mA a 5 V CC; 315 mA — 24 V CC fornecido pelo usuário
Agência
UL, UL HAZLOC
Aprovações
CE na zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS e LR
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente

Documentação e desenhos