Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694ALG442

Módulo combinado analógico RX3i, corrente/tensão, 4 entradas e 2 saídas

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694ALG442
Quantidade e tipo de combinação analógica
4 entradas e 2 saídas; 0 V a +10 V, -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA por canal
Resolução e velocidade
12 bits; 2 ms
Consumo de corrente
95 mA a 5 V CC; 150 mA com 24 V CC externo e isolado
Agência
UL, UL HAZLOC
Aprovações
CE na zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS e LR
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente

Documentação e desenhos