Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694MDL390

Módulo de saída de tensão em CA RX3i, 120/240 V, 5 pontos

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694MDL390
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
UL, UL HAZLOC
Características nominais de saída
CE na zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS e LR
Consumo de corrente
34 x 145 x 140 mm
Isolamento
Isolamento galvânico
Conector de mídia
2 x RJ45 + 2 x SFP
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão, tipos, capacidade de corrente, isolamento e tempo de resposta para atender suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos