Monitor Industrial RXi com tela de 15" que permite operação em ambientes de alta luminosidade (sunlight readable screen)

Product Description

Leve suas exposições industriais ao mundo conectado de hoje, combinando design, durabilidade e potência em um pacote ultra fino perfeito para o chão de fábrica.

rohs
Número da peça
IC756COW15IM
Tela de toque
Toque capacitivo projetado (PCT/PCAP), multitoque (10 pontos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operacional
Nenhum
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Certificado pela UL, locais perigosos EUA/CAN
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2 e classe 3, divisão 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Características

  • Monitor industrial
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining