Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC830DP02407-NBEC

Servoconversor de alta velocidade PACMotion, 24 A, 240/480 V

Product Description

Uma unidade compacta e potente, projetada para servomotores síncronos com controle avançado em malha fechada de torque, velocidade e posição.

Número da peça
IC830DP02407-NBEC
Potência de saída contínua do conversor
16.000 Watts
Tensão de alimentação nominal
240/480 V
Lógica de controle, tensão de alimentação
24 V
Corrente de saída nominal (valor RMS +/-3%)
24 A
Corrente de pico de saída (+/-3%)
48 A
Tempo de pico
5 s
Largura de banda máx. da malha de corrente
2 a 3 kHz
Largura de banda máx. da malha de velocidade
0 a 600 Hz
Largura de banda máx. da malha de posição
1 a 250 Hz
Taxa de atualização
1,5 MHz
Peso (largura padrão)
5,3 kg
Peso (largura estendida)
5,5 kg
Altura, sem conectores
385 mm
Altura, com conector
526 mm
Largura padrão frontal/traseira
185/185 mm
Largura estendida dianteira/traseira
-
Profundidade, sem conectores
225 mm
Profundidade, com conectores
< 265 mm

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para melhor adequação à sua aplicação
  • Safe Torque Off (STO) padrão integrado, de acordo com a IEC 62061 SIL 2
  • Desenvolvido para servomotores da PACMotion, mas também é compatível com motores de outros fabricantes
  • Design expansível com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • O sistema inteiro é sincronizado para garantir que todos os componentes trabalhem juntos

Documentação e desenhos