Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC866-0220-603-20

Conversor de frequência variável — 34,0 A, 30 HP, 575 V, trifásico, IP20, sem placa de comunicação

Product Description

Os conversores de frequência variável (VFD) de corrente alternada PACMotion são modulares, integrados e robustos, criados para setores como saneamento básico, metroviário, mineração, alimentos e bebidas, embalagens, petróleo e gás, manufatura discreta e máquinas modulares.

Número da peça
IC866-0220-603-20
Tipo de conexão
575 V CA trifásica
Classificação do gabinete
IP20
Potência do motor
30 HP (22 kW)
Supressão de interferências na entrada
Não
Corrente
34,0A

Características

  • Atualize para a versão compatível com redundância do sistema PROFINET com aquisição de placa de comunicação
  • O gabinete robusto permite que os conversores sejam montados sem um painel de controle
  • O suporte ao “Safe Torque Off” (STO) integrado acelera o tempo de desenvolvimento e comissionamento ao proporcionar segurança integrada e aplicações padrão
  • Integração fácil e completa com aplicações RX3i da PACSystems
  • Teclado integrado
  • O projeto modular permite que unidades individuais sejam conectadas e controladas por um único teclado

Documentação e desenhos