Emerson-P-In-Line Blenders

Misturadores em linha

Product Description

A mistura em linha é um método em que os componentes da mistura são introduzidos, de forma proporcional e simultânea, em um cabeçote de descarga que tem um misturador em linha. A mistura em linha gera um produto homogêneo instantaneamente, dentro da especificação. Nossos misturadores em linha podem misturar bateladas pequenas ou complexas, além de misturas de grande volume, em um único sistema.

Aplicações
Misturas de pequeno volume com dosagem até misturas de grande volume em mistura/fabricação de lubrificantes, mistura de produtos químicos especializados, mistura de produtos químicos e de aditivos, mistura de combustível em refinarias, mistura de combustível em terminais, mistura de óleo cru em refinarias, mistura de gasolina, diesel
Capacidade
1.000 a mais de 250.000 galões americanos ou 4 a mais de 900 Mtons
Precisão de dosagem
± 0,05%
Tecnologia de dosagem
Medidores Coriolis Micro Motion
Materiais
Aço carbono
Escopo do trabalho
Engenharia/design de processo, garantia de desempenho, aquisição de suprimento de equipamentos, gerenciamento do projeto, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços e suporte do ciclo de vida
Escopo do suprimento
Sistemas totalmente prontos para uso com garantias de desempenho, medidores de vazão, tubulação, válvulas, cabeçotes, instrumentação, misturadores, bombas, ligação dos fios e sistema de controle
Produto
Líquidos a granel, como óleos básicos, lubrificantes, gasolina, combustíveis, diesel, óleo cru, aditivos químicos, óleo de abastecimento, solventes, produtos químicos etc.

Características

  • Otimize a operação misturando, em uma única unidade, pequenas bateladas com dosagem aditiva e misturas contínuas de grande volume
  • Mantenha dosagem de alta precisão em bateladas de diversos tamanhos com os medidores de vazão Coriolis Micro Motion
  • Obtenha produtos finalizados, dentro da especificação, no cabeçote de mistura e elimine a necessidade de tanques durante a mistura instantânea
  • Gere produtos finalizados instantâneos por meio do misturador estático no cabeçote de mistura, combinado com o controle de taxa
  • Economize custo e tempo de instalação com os sistemas equipados com a tecnologia wireless Rosemount
  • Realize mistura dentro da especificação com ajustes em tempo real pelo sistema de controle, para corrigir erros na taxa de mistura ou fazer alterações na fórmula
  • Use pré-misturas ou aditivos de PPM para dosagem não a granel em um sistema de mistura

Documentação e desenhos