Emerson-P-Master Meter Skids

Provadores de medidor principal

Product Description

Os skids de prova de medidor principal da Emerson ajudam os usuários a garantir a conformidade regulatória e, ao mesmo tempo, a reduzir os longos tempos de parada programada e os altos custos inerentes à prova externa de medidores. Escolha estes sistemas abrangentes e econômicos para melhorar a confiança na medição e minimizar o risco fiscal.

Tamanho do medidor
Até 12 pol. (305 mm)
Faixa de pressão de operação
Até 2.500 ANSI
Temperatura do processo
-240 °C a 350 °C  (-400 °F a 662 °F)
Para os tipos de medidor
Ultrassônico líquido, ultrassônico de gás, turbina, Coriolis, deslocamento positivo
Produto de processo
Óleo cru, GLP, GNL, produtos refinados, produtos petroquímicos, produtos químicos
Aplicações
Transferência de custódia, transferência que não seja de custódia, produção, tubulações de líquidos, FPSO/FSO, refino, terminais, parques de estocagem
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubulações/conexões, aço estrutural, instrumentação, controles/HMI, ligação dos fios, braços/mangueiras de conexão
Serviços incluídos
Gerenciamento do projeto, engenharia/design, aquisição, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida.

Características

  • Prove diversas tecnologias e tamanhos de medidor de acordo com as especificações da fábrica ou setor
  • Reduza os custos e o tempo de inatividade das provas externas
  • Garanta confiabilidade e repetibilidade da medição e confirme a precisão para reduzir a incerteza das medidas
  • Cumpra os requisitos contratuais e regulatórios e minimize o risco financeiro
  • Cumpra requisitos do setor referentes a massa, densidade e calibração de volume
  • Cumpra os requisitos de provador de medidor principal do API Capítulo 4.5
  • Minimize a complexidade e a incerteza com um provedor único