Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager™ Software para modelagem de transiente em tempo real (RTTM)

Product Description

O software PipelineManager da Emerson para modelagem transiente em tempo real (RTTM) contextualiza dados em tempo real e exibe conhecimentos críticos em detalhes visuais para melhorar a consciência situacional, levando a decisões informadas que mitigam riscos e melhoram a segurança. Nosso software de simulação de tubulação comprovado em campo é baseado em tecnologia de modelagem avançada que fornece detecção de vazamento de tubulação e localização de vazamento com aplicativos para otimização, rastreamento de batelada e muito mais. O RTTM é o núcleo do nosso sistema de detecção de vazamentos de alto desempenho para tubulações de gás e líquidos. Os perfis hidráulicos fornecem dados hidráulicos da tubulação em tempo real com base nas pressões, temperaturas, vazão e enchimento de linha reais, resultando em um modelo altamente preciso de sua tubulação e uma capacidade aprimorada de detectar vazamentos de forma confiável.

Características

  • Os engenheiros da Emerson configuram o software para modelar sua tubulação específica com uma interface para seu sistema SCADA/DCS, a fim de transferir as medições de vazão, pressão e temperatura.
  • Obtenha uma modelagem totalmente transiente, notificação automatizada de eventos futuros e alarmes e cálculos do tempo de sobrevivência em diferentes locais em toda a rede de tubulação.
  • Simule e treine em um ambiente abrangente e realista para criar confiança e capacidade na resposta a crises e gestão de contingências.
  • Um modelo termo-hidráulico transiente robusto e altamente detalhado avisa quando a integridade da tubulação foi comprometida por um vazamento, seja por danos acidentais ou por um ato deliberado.
  • Aumente a lucratividade diminuindo os custos operacionais, otimizando o rendimento de sua tubulação e melhorando o monitoramento da integridade da tubulação.
  • Reduza os alarmes falsos que frequentemente assolam outros sistemas.
  • Analisador de desempenho de detecção de vazamento avançado (LDPA™) que pode ser usado para testar e ajustar a precisão e a sensibilidade do seu sistema de detecção de vazamento

Documentação e desenhos