Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2B0N1A1N3A0A

PACSystems™ RXi2 - PC industrial da BP: CPU AMD V1605B, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB, Win 10

Product Description

Os IPCs RXi2-BP oferecem alto desempenho de computação em um gabinete compacto e robusto, bem adequado para executar aplicações de IHM, historiadores e análise de dados diretamente na máquina, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração com sistemas na planta inteira.

Número da peça
R2B0N1A1N3A0A
Família de PCs industriais
RXi2-BP com AMD Ryzen série V1000/R1000
CPU
AMD V1605B de 2,0 GHz
Potência da CPU
12 W–25 W
Contagem de núcleos da CPU
4
Memória
ECC de 8 GB
Armazenamento
SSD de 128 GB
RAM não volátil
nenhuma NVRAM
Ethernet
Quatro portas 10/100/1000BASE-T
USB
Duas portas USB 3.1, duas portas USB 2.0
Interfaces seriais
Uma porta RS232, uma porta RS422/485
Slots de expansão
Nenhum slot
Sistema operacional pré-instalado
Windows 10 IoT
Temperatura de operação
0 °C a 70 °C

Características

  • CPU AMD Ryzen V1000/R1000, 2-4 núcleos, frequência base de 2,0 - 2,4 GHz
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos e com temperaturas extremas
  • Quatro (seis como opção) portas Gigabit Ethernet (três com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS). Interface de fibra óptica opcional.
  • Slots de expansão PCIe opcionais
  • Tecnologia patenteada de resfriamento passivo para CPU, permitindo operações sob –40 °C a 70 °C, sem qualquer perda de desempenho da CPU.
  • RAM não volátil opcional para gravações de dados rápidas e frequentes, MRAM de 1 Mbit (4 Mbit como opcional)

Documentação e desenhos