Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2E0N1C0A1T0A

PC industrial RXi2-EP: sem slots, quad-core de 2,2 GHz

Product Description

Os PCs industriais RXi2-EP oferecem capacidades de computação de médio desempenho em um gabinete compacto e robusto para executar aplicações de IHM, historiadores e análise de dados diretamente na máquina, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração com sistemas na planta inteira.

Número da peça
R2E0N1C0A1T0A
Processador
Dual Core AMD RX-225FB de 2,2 GHz
Memória
DDR3L de 8 GB
Memória externa
SSD de 128 GB
Ethernet
Cinco portas Ethernet Gigabit
USB
Quatro portas USB externas (4 USB 3.0), duas portas USB internas (2 USB 2.0)
Interfaces seriais
Duas portas RS232, cinco portas RJ45
Slots de comunicações
Sem slots

Características

  • Intel Core 2 Duo de 2,26 GHz; Intel Core i7 de 1,4 e 1,7 GHz
  • Operação sem ventoinha
  • Três portas Ethernet Gigabit (duas com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS)
  • Um slot de expansão PCI Express de baixo perfil

Documentação e desenhos