Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U0N1F1A1T0A

PACSystems™ RXi2 - UP Industrial PC: Intel i7-7820EQ 3.0GHz, 16GB, 128GB SSD, 0 Slot, Windows 10 IoT, 0C a +60C

Product Description

Os IPCs RXi2-UP oferecem recursos de computação com desempenho médio a alto para executar aplicações de IHM, historiadores e análises diretamente na máquina e fornecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e capacidades sólidas de renderização gráfica, o IPC RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas médios a grandes com necessidades de visualização robustas.

Número da peça
R2U0N1F1A1T0A
Família de PCs industriais
RXi2-UP com Intel Core de 7ª geração
CPU
Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz
Potência da CPU
45 W
Contagem de núcleos da CPU
4
Memória
16 GB
Armazenamento
SSD de 128 GB
Ethernet
5 × 10/100/1000BASE-T (1x AMT para gerenciamento remoto e SFP opcional) 5 x 10/100/1000BASE-T (1 x AMT de gerenciamento remoto e SFP opcional)
USB
4x USB 3.0, 2 x USB 2.0 internas
Interfaces seriais
Duas portas RS232
Slots de expansão
Nenhum slot
Sistema operacional pré-instalado
Windows 10 IoT
Temperatura de operação
0 °C a +60 °C

Características

  • CPUs Intel Core i3, i5, i7 e Xeon da 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos e com temperaturas extremas
  • 5 portas Gigabit Ethernet (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS, uma com gerenciamento remoto AMT), interfaces de fibra óptica opcionais
  • 0, 1, 2 ou 4 slots PCIe de expansão
  • Tecnologia patenteada de resfriamento passivo para CPU, permitindo operações sob -40 °C a 70 °C, sem qualquer perda de desempenho da CPU.
  • Cfast e drives SATA de 2,5 pol que podem ser removidos e substituídos a quente externamente, com RAID habilitado Cfast e drives SATA de 2,5" para SATA que podem ser removidos e substituídos a quente

Documentação e desenhos