Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U0N1L1B1T0F

RXi2–UP — PC industrial: Intel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz, ECC de 8 GB, SSD de 256 GB, sem slots, Windows 10 IoT, -40 °C a +70 °C

Product Description

O PC industrial RXi2-UP oferece recursos de computação com desempenho de nível intermediário a ultra sofisticado para executar aplicações de HMI, de historiador e analíticas, diretamente na máquina e para oferecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e sólido recurso de renderização gráfica, o PC Industrial RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas médios a grandes com necessidades de visualização robustas.

Número da peça
R2U0N1L1B1T0F
Família de PCs Industriais
RXi2-UP Intel Xeon de 6.ª Geração
CPU
Intel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz
Potência da CPU
25 W
Quantidade de núcleos de CPU
4
Memória
ECC de 8 GB
Armazenamento
SSD de 256 GB
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (1x AMT para gerenciamento remoto e SFP opcional)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internas
Interfaces seriais
2x RS232
Slots de expansão
Sem slots
Sistema operacional pré-instalado
Windows 10 IoT
Temperatura de operação
-40 °C a +70 °C

Características

  • CPUs com Intel Core i3, i5, i7 e Xeon de 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha em um ambiente rústico e sob temperaturas ampliadas
  • Portas Ethernet de 5 Gigabits (quatro com Time SYNC padrões IEEE1588 e 802.1AS, uma com gerenciamento remoto de AMT), interfaces opcionais para fibra ótica
  • 0, 1, 2 ou 4 slots PCIe de expansão
  • Tecnologia patenteada de resfriamento passivo para CPU, permitindo operações sob -40 °C a 70 °C, sem qualquer perda de desempenho na CPU
  • Drives C-rápido e SATA de 2,5 pol externamente removíveis e substituíveis a quente e com RAID habilitado

Documentação e desenhos