Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-RiskFrame DIMP Modeler Software

Software de modelagem RiskFrame™ DIMP

Product Description

O software de modelagem RiskFrame™ DIMP da Emerson (anteriormente GeoFields) modela e prioriza o risco em um sistema de tubulação de distribuição de gás, trazendo dados espaciais e tabulares de toda a empresa e aplicando um algoritmo ou algoritmos de risco de uma organização. Este software avançado cria e executa algoritmos de risco simples e complexos que geram pontuações de risco para ativos de rede de distribuição, incluindo tubulação, válvulas, medidores, reguladores e outros equipamentos relacionados. O processamento de dados integrado traduz as classes de recursos espaciais em tabelas de recursos que podem ser combinadas com outros dados tabulares para avaliar o risco do ativo. Com uma abordagem baseada em risco para integridade da distribuição, o RiskFrame DIMP identifica rapidamente ativos de alto risco, permitindo que os operadores extraiam e revisem dados para desenvolver planos de reparo e mitigação com resultados compartilhados para mapeamento e análise on-line.

Características

  • O software de modelagem RiskFrame fica no topo do banco de dados empresarial de um operador de conjuntos de dados tabulares e espaciais definidos, mas funciona em combinação com os dados existentes para criar o conjunto de dados de risco mais robusto.
  • Suporte para a maioria dos modelos de dados, como UPDM, modelo de dados de distribuição de gás ArcGIS ou uma geodatabase proprietária baseada em Esri®.
  • O software incorpora uma ferramenta de processamento espacial para converter as classes de recursos espaciais em tabelas que se tornam parte da mesma biblioteca de dados utilizada em toda a organização.
  • Em vez de gerenciar várias cópias de dados ou sistemas de registro, todos os novos dados são incorporados no banco de dados da empresa para uma integração perfeita ao modelo de risco existente.
  • Calcule o risco no nível de ativos do sistema de tubulação individual; o processamento de dados integrado converte as classes de recursos espaciais em tabelas de recursos a serem combinadas com outros dados tabulares para avaliar o risco da tubulação.
  • O software usa um conceito de projeto para gerenciar como os modelos procedem, com filtros de modelo aplicados que restringem uma análise a determinadas linhas ou sistemas; uma vez executado um modelo, um arquivo do projeto é atualizado com os resultados dessa etapa específica, com relatórios arquivados armazenados no nível da empresa.
  • O efeito líquido de qualquer mudança proposta no estado de dados fonte pode ser modelado para qualquer fator ou fórmula dentro de um modelo de risco, sem editar o modelo ou cometer quaisquer alterações reais.
  • Ao executar vários cenários, o software quantifica alterações a níveis de ameaça ou risco, permitindo um melhor risco e mitigação de despesas, fornecendo justificativa objetiva para a atividade de remediação ideal.
  • O relatório de cenário hipotético exibe os registros de resultados do modelo original e potencial lado a lado, permitindo que os usuários meçam diretamente a sensibilidade do modelo de risco às práticas de gestão de integridade.
  • Uma relação de um a um é mantida entre os cálculos de risco para ativos individuais e a hierarquia do sistema de distribuição, que permite aos usuários entender como cada ativo contribui para o risco geral do sistema.
  • Qualquer fórmula de fator dentro do modelo de risco pode ser exibida, identificada, classificada, simbolizada, rotulada e exportada, permitindo que um engenheiro tenha um conhecimento valioso dos resultados do risco espacial sem ser um especialista em GIS.
  • Múltiplas opções de relatórios permitem aos usuários extrair e revisar dados para desenvolver planos de risco e mitigação, com resultados compartilhados para mapeamento e análise on-line.

Documentação e desenhos