Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-1124

Módulo RSTi de entrada com 4 pontos, lógica negativa, 5 VCC

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é fácil de configurar, gerenciar e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Com Ethernet e E/S, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para as quantidades de dados que os dispositivos geram. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-1124
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
4 pontos, lógica negativa; 0,5 ms
Tensão de alimentação e tensão on/off
5 V CC; faixa de 4,5~5,5 V CC; On >2,4 V CC; Off < 0,8 V CC
Consumo de corrente
35 mA @ 5 V CC
Aprovações e normas para áreas não classificadas
UL 508, equivalente à norma CSA C22.2 No 142M1987
Aprovações e normas para áreas classificadas
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos