Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-2114

Módulo de saída RSTi de 4 pontos, TTL, 5 V CC / 20 mA, inversão

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-2114
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
Quatro pontos, TTL, 5 V CC/20 mA, inversão; 0,3 ms
Características nominais de saída
5 mA; 40 mA por 10 ms, repetível a cada 1 s.
Consumo de corrente
50 mA a 5 V CC pelo sistema; 4,5-5,5 V CC pelo campo para cargas de saída

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos