Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-2852

Módulo de saída RSTi com saída CA trifásica de 2 pontos, 12 ~ 125 V CA / 0,5 A

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-2852
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
Dois pontos; 3 ms de off a on, 1/2 ciclo + 3 ms de on a off
Características nominais de saída
0,5 A contínuo, 40 A por 16 ms a 120 V CA
Consumo de corrente
35 mA a 5 V CC pelo sistema; 12 ~ 125 V CA pelo campo para cargas de saída

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos