Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-State Based Control

Controle baseado no estado do PACSystems™

Product Description

Os serviços de controle baseado no estado da Emerson reduzem eventos não planejados e erros do operador usando operações autônomas para uma partida mais segura e rápida.

Características

  • Uma abordagem baseada no estado para controle usa uma combinação de transições de estado iniciadas pelo operador e lógica de controle automatizada para permitir que os operadores conduzam um processo até um estado desejado. Dentro de um processo, diferentes unidades que prestam serviços umas às outras podem se comunicar entre si para manter o processo ciente de estados, temperaturas e muito mais prontos para garantir que cada etapa aconteça apenas quando o sistema geral estiver pronto.
  • O controle baseado em estado usa a automação e a gestão dinâmica de alarmes para fornecer uma solução que mantém as instalações mais seguras e reduz eventos não planejados. Com o controle baseado no estado, sua instalação pode permanecer em situações automáticas de inicialização, desligamento e anormais, mantendo-se dentro dos limites operacionais e longe de alarmes e desativamentos. Quando um desativamento ocorre, as unidades podem ter uma resposta coordenada para minimizar as intervenções do operador.
  • A Emerson tem a capacidade de executar projetos de controle de ponta a ponta, de acordo com a ISA 106. A Emerson pode auxiliar na criação de uma estratégia de automação de procedimentos adequada para sua organização única. A condução de uma Avaliação de controle baseada em estado com a Emerson fornece um projeto de alto nível do controle baseado no estado e ajuda a determinar o nível apropriado de automação para maximizar o valor.

Documentação e desenhos