Emerson-P-STXPBS924

RSTi Profibus com 16 entradas de fonte (lógica negativa) de 24 V CC e 16 saídas de relé, expansível para 8 módulos adicionais.

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
STXPBS924
Adaptador de rede/uso
Profibus / secundário com E/S integrada
Quantidade e tipo de E/S
Entrada de fonte de 16 pontos; saída de 24 V CC e 8 relés
Especificações de E/S
(2 A a 5–24 V CC, 250 V CA; 0,8 A a 48 V CC; 0,5 A a 110 V CC * 100 uA, 100 m V CC por ponto)

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar