Cumpra os prazos regulatórios e tenha maior tranquilidade no caso de uma auditoria com o DeltaV SaaS SCADA, disponível com o software Measurement Schematics para conjuntos de poço. Esta solução de implantação imediata permite que os produtores de óleo e gás mantenham continuamente os esquemas de medição atualizados, fornecendo um processo fácil de seguir que inclui aprovações. Sua equipe pode criar e gerenciar uma variedade de esquemas, bem como gerenciar atualizações com eficiência. O sistema rastreia automaticamente o histórico de revisões para fins de auditoria e, ao mesmo tempo, gerencia e rastreia revisões e aprovações de documentos. Como este software está integrado ao DeltaV SaaS SCADA, nossa plataforma nativa na nuvem IIoT, os dados de produção em tempo real são automaticamente incorporados em seus esquemas para garantir que a visualização dos esquemas forneça maior visibilidade para suas operações com análises avançadas e painéis de fácil compreensão que podem ser personalizados para cada usuário. As comunicações entre seus técnicos de campo e a equipe do escritório melhorarão e o aumento da visibilidade operacional também levará à identificação mais rápida de problemas de medição para acelerar sua resolução.