Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Model 952 Marine

Válvula de alívio de pressão e vácuo (PVRV) do sistema de controle de vapor marítimo modelo 952 da Enardo™

Product Description

A linha de válvulas de alívio de pressão e vácuo do sistema de controle de vapor marítimo da Enardo é projetada especificamente para atender às exigências da Norma CFR33 Parte 154 dos sistemas de controle de vapor marítimo da guarda costeira dos EUA. Esta válvula de alívio de vácuo contém um painel em aço inoxidável 30x30 para a entrada, gaxetas internas de Teflon e peças de fixação em aço inoxidável 316.

Tamanhos
2" a 12"
Materiais do invólucro
Alumínio | Ferro dúctil | Aço inoxidável | Aço carbono
Taxa de vazamento
Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do ponto de controle
Materiais de peso
Aço inoxidável
Materiais da sede e da paleta
Aço inoxidável 316
Materiais da vedação e da junta
Teflon FEP
Ajustes do vácuo
0,5 a 32 onças/polegadas quadradas
Opções
Revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, resinas FRP, camisa de vapor ou resíduo

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado especialmente para atender às exigências da guarda costeira dos EUA
  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5