Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-119

Fisher™ tipos 119, 119EZ e 119EZS

Product Description

A válvula de comutação tipo 119 é usada para on/off ou para controle de vazão de gases não corrosivos ou levemente corrosivos. É projetada para cumprir os requisitos de aplicação de gás de baixa pressão em diversos setores. O 119EZ e o 119EZS são usados como válvulas de gás combustível para queimadores com exaustão natural de petróleo e gás. São projetados com um controlador de velocidade integrado que permite ajustar a velocidade de abertura para ajudar a garantir a ignição adequada do queimador principal.

Características

  • Detecção rápida e fácil de vazamentos
  • Ajuste simples da mola
  • Baixo vazamento
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
Nitrilo (NBR): -29 a 82 °C/-20 a 180 °F | Fluorocarbono (FKM): -7 a 121 °C/20 a 250 °F
Tamanhos dos corpos
NPS 0,75/1/1,25
Conexões de extremidade
NPT
Pressão máxima de entrada
150 PSIG/10,3 bar
Pressão máxima de saída
150 PSIG/10,3 bar
Faixa da mola
3 a 60 PSIG/0,021 a 4,1 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos