Válvula de comutação tripartida Fisher™ Tipo 122A

Product Description

A válvula do tipo 122A é uma válvula econômica de comutação tripartida, pneumática e de alta capacidade para aplicações on/off. Esta válvula pode ser usada para divergir ou convergir serviço gasoso, divergindo serviço líquido com líquidos carregados com gás e convergir serviço líquido.

ped

Características

  • Instalação conveniente
  • Fácil detecção de vazamentos
  • Fácil manutenção
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
Conexões A e C: 3/4 e 1 NPT
Conexão B: 3/4 NPT
Pressão máxima de entrada
150 psig/10,3 bar
Intervalo de pressão de saída
3 a 150 psig (0,2 a 10,3 bar)
Capacidades de temperaturas
-20° a 150°F / -29° a 66°C
Peso aproximado
5 libras / 2 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.