Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1305

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 1305

Product Description

Os reguladores da série 1305 são reguladores diretos, de redução de pressão que resistem à formação de hidratação e ao congelamento do regulador normalmente usado em linhas de alta pressão a partir de pontas de poços e separadores. Estes reguladores são adequados para o serviço com gás natural, ar, propano e outros gases.

Características

  • Resiste à formação de hidratação e ao congelamento do regulador
  • Durável
  • Facilidade de manutenção
  • Capacidades de alta pressão
  • Fabricação NACE disponível
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
Entrada: 1 NPT
Saída: 1/4 NPT
Pressão máxima de entrada
4.000 psig/276 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
Tipo 1305C: 250 psig / 17,2 bar
Tipo 1305D: 550 psig / 37 bar
Faixas de pressão de saída
Tipo 1305C: 1 a 75 psig / 0,069 a 5,2 bar, 5 a 150 psig / 0,34 a 10,3 bar, 10 a 225 psig / 0,69 a 15,5 bar
Tipo 1305D: 200 a 500 psig / 13,8 a 34,5 bar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
20 a 200°F / -29 a 93°C
Peso aproximado
6 libras / 3 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos