Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1808

Válvula de alívio ou reguladores de contrapressão Fisher™ tipos 1808 e 1808A

Product Description

As válvulas de alívio ou os reguladores de contrapressão piloto-operados Fisher estilo globo tipo 1808 e estilo ângulo tipo 1808A são dispositivos econômicos e compactos usados no serviço de gás ou de líquidos para manter a pressão nos separadores de óleo e de gás, e em aplicativos de alívio de pressão em sistemas de distribuição de gás.

Características

  • Design simples, confiável
  • Compacto e leve
  • Instalação conveniente em qualquer posição
  • Desmontagem rápida
  • Registro a montante opcional para acúmulo reduzido
  • Corpo de autodrenagem
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
NPT 2
Pressão máxima de alívio (entrada)
150 psig/10,3 bar, incluindo acúmulo
Intervalo da pressão de ajuste de alívio
3 a 125 psig/0,21 a 8,6 bar em três intervalos
Capacidades de temperatura
-20 a 180 °F/-29° a 82 °C
Pesos aproximados
Tipo 1808: 10 kg/22 libras
Tipo 1808A: 11 kg/25 libras

Documentação e desenhos