Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-252 Filter

Filtro Tipo 252 da Fisher™

Product Description

O filtro Tipo 252 foi projetado para limpar o gás ou o ar de alimentação antes que ele entre no piloto em um regulador piloto operado, instrumento pneumático ou outro dispositivo que exija o gás limpo para funcionar corretamente. Existe um filtro de comprimento prolongado que possui uma câmara de gotejamento maior para reter mais umidade e detritos. Os materiais filtrantes cumprem as recomendações da National Association of Corrosive Engineers (NACE) MR0175.

Características

  • Excelente filtragem
  • Válvula de drenagem opcional
  • Construção da NACE disponível
  • Taxa de vazão elevada
Tamanho das conexões de entrada e saída
1/4 NPT
Pressão máxima de trabalho
Alumínio: 2.150 psig / 148 bar
Aço inoxidável: 2.750 psig / 190 bar
Capacidades de temperaturas
-40 ° a 180 °F / -40 ° a 82 °C

Documentação e desenhos