Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-289P

Válvula de alívio ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo 289P

Product Description

A válvula de alívio Fisher tipo 289P piloto-operado é usada para fornecer proteção de sobrepressão para sistemas a jusante, adequada para fornecimentos de gás natural, ar, propano ou qualquer outro meio de operação não corrosivo às peças internas. Uma ação de abertura tranquila minimiza os picos de pressão do sistema durante uma ação de emergência. Um muito pequeno acúmulo sobre a pressão ajustada é necessário para abrir completamente a válvula principal para se obter a capacidade máxima de alívio. A linha de controle externo oferece um registro de pressão rápido e preciso

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Econômica
  • Capacidade de alívio elevada com baixo acúmulo
  • Precisa
  • Reassentamento rápido depois da operação
  • Facilidade de manutenção
  • Construção robusta
  • Peças de fixação resistentes à corrosão
  • Total capacidade de uso
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
1 ou 2 NPT
Pressão máxima de alívio (entrada)
1 NPT: 50 psig/3,4 bar sobre a pressão definida de alívio 110 psig/7,6 bar, o que for mais baixa
2 NPT: 15 psig/1,0 bar
Faixa da pressão de ajuste de alívio
1 NPT: 10 a 100 psig/0,69 a 7,0 bar em três faixas
2 NPT: 14 pol. w.c. a 10 psig/35 mbar a 0,69 bar em duas faixas
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
Com nitrilo (NBR): -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
com fluorocarbono (FKM): 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
Pesos aproximados
1 NPT: 5 libras/2,3 kg
2 NPT: 15 libras/6,8 kg

Documentação e desenhos