Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-299H

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 299H

Product Description

Os reguladores de redução de pressão piloto operados Fisher série 299H oferecem pressão controlada e capacidades para aplicações comerciais, industriais e de distribuição com pressões de entrada de até 175 psi/12,1 bar. A série 299H com Tipo VSX2 e o 299HV com Tipo VSX8 são usados em aplicações onde o fornecimento de gás deve ser desligado. O alívio de token integral da 299HR dá o alerta sobre um aumento na pressão a jusante além do ponto de controle do regulador. As válvulas de alívio interno com token dos tipos 299HSR e 299HVR para aliviar a sobrepressão de expansão térmica menor.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Sistema único de monitorização sem purga
  • Precisão
  • Controle de pressão de alta capacidade
  • Maior qualidade
  • Conversão de registro externo, interno ou duplo
  • Fácil partida do sistema
  • Fácil manutenção
  • Construção resistente
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Tamanhos: NPS 1-1/ DN 4, NPS 1-1/ DN 2, NPS 2 / DN 50
Conexões: NPT, CL125 FF flangeado, CL250 RF flangeado, PN 10/16 flangedo
Pressão de entrada operacional máxima por tamanho do orifício
1/4 x 3/8 in. / 6.4 x 9.5 mm : 175 psig / 12.1 bar
3/8 in. / 9.5 mm : 175 psig / 12.1 bar
1/2 in. / 13 mm : 175 psig / 12.1 bar
3/4 in. / 19 mm : 150 psig / 10.3 bar
7/8 in. / 22 mm : 125 psig / 8.6 bar
1 in. / 25 mm : 100 psig / 6.9 bar
1-3/16 in. / 30 mm : 80 psig / 5.5 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
66 psig / 4,5 bar
Pressão diferencial mínima necessária para força completa
1,5 psid / 0,10 bar d
Faixas de pressão de saída
3,5 polegadas w.c. para 60 psig / 9 mbar para 4,14 bar em nove intervalos
Registro de pressão
Registro interno, externo ou duplo
Capacidades de temperaturas
-20° a 150 °F / -29° a 66 °C
Peso aproximado
21 libras / 10kg

Documentação e desenhos