Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3610J

Posicionador pneumático de simples ação Fisher ™ 3610J

Product Description

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3610J são usados em combinação com atuadores rotativos com simples ação para posicionar precisamente válvulas de controle usadas em aplicações de controle. Estes robustos posicionadores fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada CC atual e são montados integralmente ao invólucro de atuador.

Classificação da área
Grupo II ATEX Categoria 2 de gás e poeira, CUTR para equipamentos dos grupos II / III Categoria 2
Certificações
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicação
Sinal pneumático 3-15 ou 6-30 psi, 0,2 -1,0 ou 0,4 -2,0 bar
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
50 psi
Tipo de montagem
Atuador montado
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Modulagem
Certificação de segurança
NIL
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Características

  • O posicionador fornece resposta rápida e precisa e pode suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábricas.
  • Com a tampa removida, os ajustes de span zero e de cruzamento são facilmente acessíveis e podem ser feitos com uma chave de fenda.
  • Um ganho ajustável pequeno no circuito sintoniza bem o posicionador para otimizar uma resposta dinâmica para cada tamanho específico de atuador e aplicação.
  • Mudanças na pressão de fornecimento têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas e o invólucro do atuador para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa; nenhuma parte adicional é necessária.

Documentação e desenhos