Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-627F

Reguladores de redução de pressão série Fisher™ Tipo 627F

Product Description

O regulador de redução de pressão piloto-operado Tipo 627F oferece um desempenho superior quando usado em aplicações de medição do fator de pressão (faturamento do fator fixo). O Tipo 627F inclui um piloto Tipo 6351F instalado de fábrica e possui um registro externo que requer uma linha de controle a jusante.

Características

  • Preciso para medição do fator de pressão
  • Aplicações
  • Fácil manutenção
  • Adaptabilidade de instalação
  • Resistente à adulteração
  • Ampla faixa de capacidades de vazão
  • Capacidade de fechamento hermético
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade
Ferro dúctil: 3/4, 1 ou 2 NPT
Aço: NPS 1 ou 2/DN 25 ou 50 CL150 RF; NPS 1 ou 2/DN 25 ou 50 PN 16/25/40 RF
Intervalo de pressão de saída
5 a 100 psig/0,35 a 6,9 bar em dois intervalos
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
-20 a 180 °F/-29° a 82 °C
Pesos aproximados
Corpo NPT com caixas DI ou ST: 4,5 kg/10 libras
Corpo NPT com caixas AL: 2,9 kg/6,3 libras
Corpo flangeado com caixas ST: 8,2 kg/18 libras
Corpo flangeado com caixas DI: 6,4 kg/14 libras

Documentação e desenhos