Fisher-P-630

Regulador Fisher™ tipo 630

Product Description

Os reguladores Big Joe™ Fisher tipo 630 são de operação direta, carregados por mola e redutores de pressão, disponíveis nos tamanhos de corpo NPS 1 & 2/DN 25 & 50, projetados para pressões de entrada máxima até 1500 psi/103 bar e pressões de saída a partir de 3-500 psi/0,21-34,5 bar. O tipo 630 pode ser usado com gás natural, ar ou vários outros gases para aplicações de exploração em primeira etapa ou reguladores industriais de alta pressão. Eles podem ser convertidos em uma válvula de alívio no campo.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Recursos de alta pressão
  • Construção robusta
  • Melhor controle de baixa pressão
  • Compatível com serviços de gás ácido
Tamanho do corpo e estilos de conexão de extremidade
NPS 1 e 2/DN 25 e 50 com uma conexão de extremidade de NPT, ASME CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Pressão máxima de entrada
1.500 psig/103 bar
Pressão máxima de saída
Até 500 psig/34,5 bar
Faixa de pressão de saída
3 a 500 psig/0,21 a 34,5 bar em 10 faixas
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR), Nylon (PA), e neopreno (CR): -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
Fluorocarbono (FKM) e Perfluoroelastômero (PTFE): 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
Pesos aproximados
Conexão de extremidade de 1 polegada: 25 libras/11,3 kg
Conexão de extremidade de 2 polegadas: 30 libras/13,6 kg

Documentação e desenhos