Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-630R

Válvula de alívio Fisher™ Tipo 630R

Product Description

O tipo 630R é uma válvula de alívio geral disponível em tamanhos de corpos NPS 1 e 2/DN 25 e 50 para estações de compressor, refinarias e unidades semelhantes que requerem ajustes de regulagem de gás de contrapressão até 250 psi/7,2 bar. Disponível em construções de alta e baixa pressão. As unidades de baixa pressão têm áreas de diafragma maiores para fornecer um controle preciso em ajustes de baixa pressão. As unidades de alta pressão podem suportar pressão de entrada até 550 psi/37,9 bar e podem controlar pressões até 250 psi/17,2 bar.

Características

  • Vedação estanque
  • Fácil manutenção
  • Fácil utilização
  • Intercambialidade
  • Compatibilidade com serviços de gás ácido
Tamanho do corpo e estilos de conexão de extremidade
Flanges NPS 1 e 2/DN 25 e 50; NPT, CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Pressão máxima de entrada
Construção de baixa pressão: 66 psig/4,6 bar
Alta pressão: 550 psig/37,9 bar
Acúmulo máximo de pressão de entrada acima do ponto de ajuste (danos internos)
Construção de baixa pressão: 25 psig/1,7 bar
Construção de alta pressão: 250 psig/17,2 bar
Intervalos de pressão de ajuste de alívio
Construção de baixa pressão: 3 a 50 psig/0,21 a 3,4 bar
Construção de alta pressão: 30 a 250 psig/2,1 a 17,2 bar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR), nylon (PA) e neoprene (CR): 29 ° a 82 °C/-20 ° a 180 °F
Fluorocarbono (FKM) e politetrafluoroetileno (PTFE): -18 ° a 149 °C/0 ° a 300 °F

Documentação e desenhos