Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-634

Válvulas de corte de alta pressão Fisher™ série 634

Product Description

As válvulas de corte de alta pressão tipos 634 e 634M Fisher servem para fornecer proteção contra sobrepressão por contenção. A válvula de corte tipo 634 com registro interno é instalada entre o regulador de redução de pressão e um equipamento ou sistema a jusante. A válvula de corte tipo 634M com registro externo requer uma linha de controle e é instalada a montante de um regulador de redução de pressão.

Características

  • Proteção contra sobrepressão sem descarga de gás
  • Corte positivo
  • Versatilidade de aplicações
  • Fácil manutenção
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
3/4 ou 1 NPT
Pressão máxima de entrada
1.500 psig/103 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
Tipo 634: 150 psig/10,3 bar
Tipo 634M: 1.500 psig/103 bar
Registro de pressão
Tipo 634: interno
Tipo 634M: externo
Capacidades de temperaturas
-40 ° a 82 °C/-40 ° a 180 °F
Peso aproximado
4 kg/10 lb

Documentação e desenhos