Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-64

Reguladores de alta pressão de gás LP ™ série 64 da Fisher

Product Description

Os reguladores ajustáveis série 64 normalmente reduzem a pressão do tanque para uma pressão intermediária para uso por outro regulador. Eles podem ser usados como reguladores de alta pressão em sistemas de distribuição quando usados em conjunto com reguladores a jusante de primeira etapa. Quando equipado com uma válvula de alívio interna (série 64SR), o regulador pode ser usado como um regulador de estágio final em sistemas de alta pressão. A série 64KB possui um protetor de diafragma de PTFE especial que a torna adequada para serviço com amônia anidra NH3

Características

  • Versatilidade
  • Conexão lateral do corpo
  • Fácil manutenção
  • Listado na UL
Tamanho do corpo e tipo de conexão final
1/2 pol. NPT
Saída do medidor
1/4 pol. NPT
Pressão máxima de entrada
250 psig/17,2 bar
Pressão máxima de saída de emergência
220 psig /15,2 bar
Faixas de pressão de saída
3 a 100 psig/207 mbar a 6,9 bar em quatro intervalos
Capacidades de temperaturas
-29° a 66 °C / -20° a 150 °F
Peso aproximado
1 kg / 2,25 lb

Documentação e desenhos